(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำงานอย่างราบรื่นด้วยกลไกตลับลูกปืน
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำสูงและการทำงานที่ราบรื่นด้วยรางนำลูกกลิ้งแบบไขว้
· กลไกตลับลูกปินที่มีลูกกลิ้งแบบไขว้ใช้สำหรับชิ้นส่วนสไลด์
· การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพร้อมทั้งมีความแม่นยำสูง
· ขนาดกะทัดรัดและความแข็งเกร็งสูง
· การซ้อนทับกันของชิ้นส่วนสไลด์และกลไกการยึดที่ยาว ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและทนต่อการรับน้ำหนักได้มาก
· ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมด้วยฝาครอบยาง (อุปกรณ์เสริม)
· ป้องกันการบุกรุกของละอองหมอกและฝุ่น และช่วยเพิ่มความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมโดยการติดฝาครอบยางเข้ากับชิ้นส่วนสไลด์
· สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ที่รองรับการต้านทานน้ำมันหล่อเย็นได้
· ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึดเฉพาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก | ปริมาณ เซนเซอร์ | สัญลักษณ์ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,441.11 ฿ 10,225.60 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 19,373.76 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยาง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่มี | - | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 32 | 16 | 24 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่มี | - | ||
฿ 21,474.78 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติปิด | ไม่มี | - | ||
฿ 21,474.78 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 32 | 16 | 24 | แบบปกติเปิด | ไม่มี | - | ||
฿ 20,954.84 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 25,111.16 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 25,111.16 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 24,222.27 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 26,323.28 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 26,323.28 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 25,111.16 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 25,111.16 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 24,222.27 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยาง | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 26,323.28 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 26,323.28 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยาง | ไม่มี | - | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | ไม่มี | - | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 40 | 20 | 30 | ฝาครอบยางทนความร้อน | ไม่มี | - | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติปิด | ไม่มี | - | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 20 | 30 | แบบปกติเปิด | ไม่มี | - | ||
฿ 35,939.50 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | ไม่มี | - | ||
฿ 37,151.63 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 38,282.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยาง | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางทนความร้อน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 40,383.96 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติปิด | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 40,383.96 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติเปิด | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 38,363.75 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 39,495.07 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยาง | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 40,788.00 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 40,788.00 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางทนความร้อน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 41,596.09 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติปิด | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 41,596.09 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติเปิด | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 37,151.63 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 38,282.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยาง | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางทนความร้อน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 40,383.96 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติปิด | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 40,383.96 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติเปิด | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 38,363.75 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 39,495.07 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยาง | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 40,788.00 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 40,788.00 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางทนความร้อน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 41,596.09 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติปิด | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 41,596.09 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติเปิด | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 37,151.63 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ไม่มี | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 38,282.95 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยาง | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางกันน้ำมัน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 39,575.88 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 50 | 28 | 36 | ฝาครอบยางทนความร้อน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 40,383.96 | KON HAND HK | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | 50 | 28 | 36 | แบบปกติปิด | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น / ความแม่นยำ สูง | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง