1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฮนด์ แฮนด์ขนานชนิดปู ซีรีส์ HF

แฮนด์ แฮนด์ขนานชนิดปู ซีรีส์ HF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,818.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือขนาดกะทัดรัดที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งานร่วมกัน

รหัสสินค้า
HF-2MS
HF-2MS-ET2S1
HF-2MS-ET2S2
HF-2MS-ET2S2-B
HF-2MS-ET3S1
HF-2MS-ET3S1-B
HF-2MS-ET3S2
HF-2MS-ET3S2-B
HF-3MS
HF-3MS-ET2S1
HF-3MS-ET3S1
HF-4MS
HF-4MS-ET2S1
HF-4MS-ET2S2
HF-4MS-ET3S1
HF-4MS-ET3S2
HF-5MS
HF-5MS-ET2S1
HF-5MS-ET2S2
HF-5MS-ET3S1
HF-5MS-ET3S2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(φ)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ปริมาณ เซนเซอร์

฿ 23,818.23

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ไม่มีไม่มี

฿ 25,030.35

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 26,242.48

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 36,343.54

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ตลับลูกปืนไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 25,030.35

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 35,131.41

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ตลับลูกปืนไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 26,242.48

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

฿ 36,343.54

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1016X21020ตลับลูกปืนไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

฿ 27,858.65

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1025X21230ไม่มีไม่มี

฿ 29,070.78

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1025X21230ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 29,070.78

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1025X21230ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 31,899.07

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1032X21540ไม่มีไม่มี

฿ 33,111.20

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1032X21540ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 34,323.33

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1032X21540ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 33,111.20

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1032X21540ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 34,323.33

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1032X21540ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

฿ 39,979.92

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1040X21860ไม่มีไม่มี

฿ 41,192.05

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1040X21860ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 42,404.18

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1040X21860ไม่มีไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 41,192.05

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1040X21860ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 42,404.18

KON HAND HF 1 ชิ้น 26 วัน 1040X21860ไม่มีไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม (กว้าง) สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่