(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะกับมือสำหรับโต๊ะหมุนและรถขนย้ายที่ไม่สามารถใช้ท่อลมได้
· คงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไว้ด้วยสปริงและเหมาะกับแฮนด์ทนความร้อนที่ไม่ได้ใช้งานปะเก็น
· ขับเคลื่อนด้วยแรงภายนอกของด้านที่เปิดและรองรับเวลาทำงานความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
BHA-01A-FC |
BHA-03A-FC |
BHA-04A-FC |
BHA-05A-FC |
BHA-06A-FC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,557.99 | KON CLEAN BHA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 6 | 5 | ||
฿ 12,962.03 | KON CLEAN BHA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16 | 8 | 9 | ||
฿ 14,578.20 | KON CLEAN BHA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 10 | 11 | ||
฿ 16,194.36 | KON CLEAN BHA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25 | 12 | 15 | ||
฿ 20,234.79 | KON CLEAN BHA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / มีอยู่ในห้องสะอาด | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี | ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง