(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงแบตเตอรี่ใช้เป็นจุดสัมผัสของแบตเตอรี่เซลล์แห้งที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·ผลิตด้วย การควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีอย่างละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
[การใช้]
·ส่วนใหญ่เป็น อิเล็กโทรด ของ แบตเตอรี่แห้ง
รหัสสินค้า |
---|
SD-1118 |
SD-1210 |
SD-1680 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Φmm) | ฟรีความยาว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ส่วนบน (Φmm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ส่วนล่าง (Φmm) | ขดลวดรวม (ขดลวด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.35 | SHK BATTERY SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 16.5 | 11.8 | 19 | 5.5 | ||
฿ 58.35 | SHK BATTERY SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 14 | 10.9 | 27.7 | 5 | ||
฿ 58.35 | SHK BATTERY SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 14.5 | 6.8 | 18.8 | 5.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง