(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนเชื่อม สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตด้วย การควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีอย่างละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
·ไม่มี ข้อต่อ และไม่เป็น สนิม เนื่องจาก วัสดุ สเตนเลส
[การใช้]
·เป็นข้อต่อโลหะของอุปกรณ์เสริมขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
SR-4-25 |
SR-4-30 |
SR-5-30 |
SR-5-35 |
SR-6-35 |
SR-6-40 |
SR-6-50 |
SR-6-80 |
SR-8-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φมม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φมม) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.32 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 4 | 20 | ||
฿ 72.92 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 4 | 20 | ||
฿ 76.54 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 5 | 30 | ||
฿ 83.78 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 5 | 35 | ||
฿ 105.50 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 6 | 40 | ||
฿ 113.93 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 6 | 40 | ||
฿ 148.91 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 6 | 40 | ||
฿ 156.15 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 6 | 40 | ||
฿ 154.06 | SHK MOLD RING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 8 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง