1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน W (ในกระเป๋า)【2-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวน W (ในกระเป๋า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากการไขลานสองชั้น

รหัสสินค้า
RW-1210B
RW-1613B
RW-1820B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID (Φมม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Φmm) พิกัดน้ำหนัก (กก.) จำนวนชิ้น

฿ 85.59

SHK W RING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10101.223

฿ 85.59

SHK W RING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10131.632

฿ 85.59

SHK W RING 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10201.832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล