(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากการไขลานสองชั้น
รหัสสินค้า |
---|
RW-0808B |
RW-1012B |
RW-1214B |
RW-1618B |
RW-1618S |
RW-2025B |
RW-8340S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Φมม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Φmm) | พิกัดน้ำหนัก (กก.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.85 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 8 | 0.8 | 0.5 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง | ชุบผิวนิกเกิล | 50 | ||
฿ 177.86 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 12 | 1 | 1 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง | ชุบผิวนิกเกิล | 50 | ||
฿ 191.12 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 14 | 1.2 | 1 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง | ชุบผิวนิกเกิล | 40 | ||
฿ 191.12 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 18 | 1.6 | 2 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง | ชุบผิวนิกเกิล | 25 | ||
฿ 279.78 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 18 | 1.6 | 2 | SUS304 (tsuyafuru) | N.A. | 25 | ||
฿ 191.12 | SHK W RING | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 | 2 | 3 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็งสำหรับ สปริง | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | ||
฿ 266.51 | W RING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 1.2 | 1 | SUS304 (tsuyafuru) | N.A. | 40 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง