1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วไฟฟ้าชนิดบอลแบบคืนตัวด้วยสปริง รุ่น BM-12CR

VEN MULTIREX VALVE

วาล์วไฟฟ้าชนิดบอลแบบคืนตัวด้วยสปริง รุ่น BM-12CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดบอลที่นำคุณสมบัติของทิศทางการไหลแบบอิสระของวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามารวมเข้ากับความเรียบง่ายและการใช้งานที่ง่ายของวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการควบคุมแบบสองสาย

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ได้ทั้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า 100/200 V AC
・ ชนิดประหยัดพลังงาน ใช้พิกัดกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า
· ลูกบอลมีความทนทานสูงกว่า เนื่องจากใช้สแตนเลส (SUS316) เป็นวัสดุ
· ทิศทางการไหลและทิศทางการติดตั้ง (ภายในอาคาร) สามารถปรับได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
BM12CR-J-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 4B (20 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 4B (20 A) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) -10 to 80
รูปแบบ ชนิดคอมาตรฐาน