1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วไฟฟ้าชนิดบอลแบบคืนตัวด้วยสปริง รุ่น BM-12SR

วาล์วไฟฟ้าชนิดบอลแบบคืนตัวด้วยสปริง รุ่น BM-12SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,059.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดบอลที่นำคุณสมบัติของทิศทางการไหลแบบอิสระของวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามารวมเข้ากับความเรียบง่ายและการใช้งานที่ง่ายของวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการควบคุมแบบสองสาย

[คุณสมบัติ]
· ระบบสองสายช่วยให้ใช้งานในลักษณะเดียวกันกับวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าได้
• ทิศทางการไหลและทิศทางการติดตั้ง (ภายในอาคาร) สามารถปรับได้อย่างอิสระ
· ลูกบอลมีความทนทานสูงกว่า เนื่องจากใช้สแตนเลส (SUS316) เป็นวัสดุ

รหัสสินค้า
BM12SR-J1-10A
BM12SR-J1-15A
BM12SR-J1-20A
BM12SR-J2-10A
BM12SR-J2-15A
BM12SR-J2-20A
BM12SR-J2-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว พิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 21,059.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)100 V AC 50/60 Hz

฿ 21,059.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)100 V AC 50/60 Hz

฿ 22,849.59

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)100 V AC 50/60 Hz

฿ 21,059.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)200 V AC 50/60 Hz

฿ 21,059.67

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)200 V AC 50/60 Hz

฿ 22,849.59

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)200 V AC 50/60 Hz

฿ 24,712.07

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)200 V AC 50/60 Hz

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) -10 to 80 รูปแบบ ชนิดคอมาตรฐาน