1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วไฟฟ้าชนิดบอล รุ่น BM-12S

วาล์วไฟฟ้าชนิดบอล รุ่น BM-12S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,691.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีพิกัดแรงดัน 100/200 V AC ช่วงความดันกว้าง ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา วาล์วนี้จึงสามารถใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกับวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า

รหัสสินค้า
BM12S-J-10A
BM12S-J-15A
BM12S-J-20A
BM12S-J-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 9,691.26

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 9,977.06

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 11,964.94

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 12,545.45

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC406 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว วิธีการใช้งาน แบบใช้ไฟฟ้า ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับไฟ AC100, 110, 200 และ 220 V (50/60 เฮิร์ตซ์) อุณหภูมิของ ของไหล(℃) -10 to 80 รูปแบบ ชนิดคอมาตรฐาน