1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด DS-13 / 13H

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด DS-13 / 13H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,877.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่เรียบง่ายกะทัดรัดทำงานโดยตรง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดันไฟฟ้าต่ำ พร้อม รุ่น และโครงสร้าง ออริฟิส ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

[คุณสมบัติ]
· DS-10 10H 12 ชนิดของโซลินอยด์วาล์วนี้มีตัวเครื่องสแตนเลส
·โปรดทราบว่าความ ความดัน และ อัตราการไหล จะแตกต่างกันสำหรับชุดนี้มากกว่า โซลินอยด์วาล์ว ทั่วไป
·เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและเส้นผ่านศูนย์กลางที่สะอาด
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· กลไก เรียบง่ายและ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·มีรูปแบบที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
DS13-DH1-8A
DS13-DH1-10A
DS13-DH1-15A
DS13-DH1-20A
DS13-DH2-8A
DS13-DH2-10A
DS13-DH2-15A
DS13-DH2-20A
DS13-DL1-8A
DS13-DL1-10A
DS13-DL1-15A
DS13-DL1-20A
DS13-DL2-8A
DS13-DL2-10A
DS13-DL2-15A
DS13-DL2-20A
DS13-DM1-8A
DS13-DM1-10A
DS13-DM1-20A
DS13-DM2-8A
DS13-DM2-10A
DS13-DM2-15A
DS13-DM2-20A
DS13-DS1-8A
DS13-DS1-10A
DS13-DS1-15A
DS13-DS1-20A
DS13-DS2-8A
DS13-DS2-10A
DS13-DS2-15A
DS13-DS2-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ พิกัดแรงดันไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานสูงสุด
(MPa)
บังคับ ความดัน
(MPa)

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)100 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)100 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)100 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)100 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)200 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)200 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)200 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)200 V AC 50/60 Hz5.50.40.4 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)100 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)100 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)100 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)100 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)200 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)200 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)200 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)200 V AC 50/60 Hz100.10.1 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)100 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)100 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)100 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)200 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)200 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)200 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)200 V AC 50/60 Hz70.250.25 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)100 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)100 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)100 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)100 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 4B (8 A)200 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 7,877.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 8B (10 A)200 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 8,143.22

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 1 / 2B (15 A)200 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

฿ 8,530.23

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3 / 4B (20 A)200 V AC 50/60 Hz40.80.8 หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 80 ประเภท ฉนวนกันความร้อน H วัสดุ ตัวเครื่อง SCS13