(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างที่เรียบง่ายกะทัดรัดทำงานโดยตรง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แรงดันไฟฟ้าต่ำ พร้อม รุ่น และโครงสร้าง ออริฟิส ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) | บังคับ ความดัน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 5.5 | 0.4 | 0.4 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 10 | 0.1 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 10 | 0.1 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 10 | 0.1 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 10 | 0.1 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 10 | 0.1 | 0.1 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 7 | 0.25 | 0.25 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,297.31 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,345.68 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,490.81 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 200 V AC 50/60 Hz | 4 | 0.8 | 0.8 หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS rc เกลียว | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) | 5:: 80 | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | B | วัสดุ ตัวเครื่อง | CAC406 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง