1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PS-16 PF-16 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา (สำหรับน้ำ) สเตนเลส Momotaro

PS-16 PF-16 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา (สำหรับน้ำ) สเตนเลส Momotaro
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,244.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้กับของเหลว ความดัน สูง
·ใช้ สเตนเลส สำหรับน้ำและไอน้ำ ความดัน สูง

รหัสสินค้า
PS16-V-10A
PS16-V-15A
PS16-V-20A
PS16-V-25A
PS16-V-32A
PS16-V-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ

฿ 22,244.88

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 22,293.26

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 23,599.42

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 27,614.64

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 38,257.41

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 43,578.79

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 100 ประเภท ฉนวนกันความร้อน H วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 2.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0.05 to 2.0