1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ PF-22 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) พร้อมสเตรนเนอร์ Momotaro II

โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ PF-22 (สำหรับไอน้ำ ของเหลว และอากาศ) พร้อมสเตรนเนอร์ Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,113.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์การผลิต, อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ประเภทลูกสูบใช้ SSS & AAS

[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์ว Momotaro ซีรีส์ PF-22 ชนิดหน้าแปลนตัวนี้มีคุณสมบัติและมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ PF-12 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงขึ้น

รหัสสินค้า
PF22-W-15A
PF22-W-20A
PF22-W-25A
PF22-W-32A
PF22-W-40A
PF22-W-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ

฿ 21,113.91

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 21,902.86

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 23,911.24

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)

฿ 27,737.15

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 29,411.05

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 32,519.62

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 180 ประเภท ฉนวนกันความร้อน H วัสดุ ตัวเครื่อง CAC408
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0