(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วสแตนเลสชนิดเกลียว ซีรีส์ WF-25 และชนิดหน้าแปลน ซีรีส์ WF-25 ของ Momotaro มีคุณสมบัติและมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ WS-15 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้า จึงสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซม ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นจากความทนทานที่สูงกว่าซีรีส์ WF-15
· ใช้งานได้ในช่วงความดันที่กว้าง ตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 MPa
· มาพร้อมกับกลไกที่ไวต่อปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
· เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซินที่ทนต่อความร้อนสูง ซึ่งใช้กับด้านนอกของขดลวด
รหัสสินค้า |
---|
WS25-D-10A |
WS25-D-15A |
WS25-D-20A |
WS25-D-25A |
WS25-D-32A |
WS25-D-40A |
WS25-D-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,368.52 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 10,034.73 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 10,491.88 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 12,342.66 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 20,841.97 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 24,712.07 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 26,042.42 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS rc เกลียว | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) | 5:: 60 | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | B | วัสดุ ตัวเครื่อง | SCS |
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | บังคับ ความดัน(MPa) | 0 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง