(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างประเภท ไดอะแฟรม ใช้ SSS & AAS
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดหน้าแปลน WF-22 รุ่น Momotaro II มีคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดและขนาดตัวต่อตัวเช่นเดียวกับซีรีส์ WF-12 รุ่นก่อนหน้าช่วยให้เปลี่ยนได้ง่ายในระหว่างการซ่อมแซมพร้อมประโยชน์เพิ่มเติมของ ความทนทาน มากขึ้น
·เหมาะสำหรับของเหลวและก๊าซ
·ใช้ได้กับ ความดัน หลากหลายตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 mpa
·มาพร้อมกับ กลไก ไวต่อค้อนน้ำ
·สามารถติดตั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง (ขนาดเกลียว 50 หรือน้อยกว่า)
·ใช้เรซินสำหรับการตั้งค่าความร้อนที่ทนต่อความร้อนสูงที่ด้านนอกของขดลวด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 หรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
WF22-F-15A |
WF22-F-20A |
WF22-F-25A |
WF22-F-32A |
WF22-F-40A |
WF22-F-50A |
WF22-F-65A |
WF22N-F-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | สเปค | วัสดุ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,374.11 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 21,376.77 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 22,309.34 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 26,780.58 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 27,497.91 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 29,411.05 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | มาตรฐาน | CAC408 | ||
฿ 42,046.10 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | มาตรฐาน | CAC406 | ||
฿ 28,582.17 | VEN MULTIREX VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 / 4B (20 A) | สินค้ารองรับการใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับน้ำประปา | CAC408 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน / ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ปกติปิด | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS 10K FF | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) | 5:: 60 | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | B | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 |
บังคับ ความดัน(MPa) | 0 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง