1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด WS-22C / 22CN (สำหรับของเหลวและก๊าซ) Momotaro II

VEN MULTIREX VALVE

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด WS-22C / 22CN (สำหรับของเหลวและก๊าซ) Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯประเภท ไดอะแฟรม ใช้ SSS & AAS

[คุณสมบัติ]
·สำหรับของเหลวและก๊าซ
·สามารถใช้งานได้ภายใต้ ความดัน ตั้งแต่ 0 ถึง 0 mpa
·มาพร้อมกับ กลไก ไวต่อค้อนน้ำ
·สามารถติดตั้งแบบเรียบหรือตั้งตรง (เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 50 หรือน้อยกว่า)
·ใช้เรซินสำหรับการตั้งค่าความร้อนที่ทนต่อความร้อนสูงที่ด้านนอกของขดลวด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
WS22C-F-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน / ป้องกันฝุ่น
ประเภทการสลับ วาล์วปรกติเปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ขนาดเกลียวของท่อ 1B (25 A)
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดมีไฟแสดงสถานะ อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 60 ประเภท ฉนวนกันความร้อน B
สเปค มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง CAC408 ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0