1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด WS-22/22 N (สำหรับของเหลวและก๊าซ) Momotaro II

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด WS-22/22 N (สำหรับของเหลวและก๊าซ) Momotaro II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,618.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯระบบ ไดอะแฟรม ใช้ SSS & AAS

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น การตั้งค่าความร้อนทนต่อความร้อนสูงใช้กับ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ขดลวด (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 50 หรือน้อยกว่า)
·สามารถติดตั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง (ขนาดเกลียว 50 หรือน้อยกว่า)
·มาพร้อมกับ กลไก ไวต่อค้อนน้ำ
·ใช้ได้กับ ความดัน หลากหลายตั้งแต่ 0 ถึง 1.0 mpa
·เหมาะสำหรับของเหลวและก๊าซ
·ความทนทาน (ขนาดเกลียว 50)
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด WS-22 ซีรีส์ ชนิดเกลียว Momotaro II รวมคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดและขนาดตัวต่อตัวเดียวกันของซีรีส์ WS-12 รุ่นก่อนหน้าเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนทดแทนระหว่างการซ่อมแซมในขณะที่ให้ประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่อง ความทนทาน มากขึ้น

รหัสสินค้า
WS22-F-10A
WS22-F-15A
WS22-F-20A
WS22-F-25A
WS22-F-32A
WS22-F-40A
WS22-F-50A
WS22N-F-10A
WS22N-F-15A
WS22N-F-20A
WS22N-F-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ สเปค

฿ 7,618.33

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)มาตรฐาน

฿ 8,293.57

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)มาตรฐาน

฿ 8,641.53

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)มาตรฐาน

฿ 10,001.73

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)มาตรฐาน

฿ 15,542.36

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)มาตรฐาน

฿ 18,176.44

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)มาตรฐาน

฿ 21,267.68

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)มาตรฐาน

฿ 11,771.43

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)สินค้ารองรับการใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับน้ำประปา

฿ 12,708.72

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)สินค้ารองรับการใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับน้ำประปา

฿ 13,132.01

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)สินค้ารองรับการใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับน้ำประปา

฿ 15,308.94

VEN MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)สินค้ารองรับการใช้งานมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับน้ำประปา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ค้อนน้ำที่สอดคล้องกัน / ป้องกันฝุ่น
ประเภทการสลับ ปกติปิด สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
อุณหภูมิของ ของไหล(°ค) 5:: 60 ประเภท ฉนวนกันความร้อน B วัสดุ ตัวเครื่อง CAC408
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 บังคับ ความดัน(MPa) 0 to 1.0