1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตรนเนอร์ KU-2A

สเตรนเนอร์ KU-2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
·เนื่องจากโครงสร้างเป็นแบบที่ถอดตาข่ายออกจากส่วนบนจึงมี คุณสมบัติ ไม่ให้ของเหลวล้นออกมาระหว่างการถอดชิ้นส่วน
เนื่องจาก KU-2A สามารถตรวจสอบตาข่ายด้วย สลักเกลียว เดียว เครื่องวัดความถี่ ทำความสะอาดจึงเหมาะสำหรับสถานที่ต่างๆ

รหัสสินค้า
KU2A-D-15A-100メッシュ
KU2A-D-20A-100メッシュ
KU2A-D-25A-100メッシュ
KU2A-D-32A-100メッシュ
KU2A-D-40A-100メッシュ
KU2A-D-50A-100メッシュ
KU2A-D-65A-100メッシュ
KU2A-D-80A-100メッシュ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน รูปทรง รูปตัว U วัสดุ SCS13
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1
ตาข่าย ตะแกรง 100 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 80 หรือน้อยกว่า