1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KU-1 สเตรนเนอร์

KU-1 สเตรนเนอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตรนเนอร์รูปทรงตัว U ส่วนใหญ่ใช้สำหรับของเหลว
· โครงสร้างขับตาข่ายออกจากส่วนบน ดังนั้นจึงไม่มีของเหลวล้นระหว่างการแยกชิ้นส่วนและใช้เป็น วาล์วอัตโนมัติสำหรับของเหลว
ประเภท KU-1CN เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบไนลอนทนต่อการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
KU1-G2-25A
KU1-G2-32A
KU1-G2-40A
KU1-G2-65A
KU1-G2-80A
KU1-G2-100A
KU1-G2-125A
KU1-G2-150A
KU1-G2-200A
KU1-G-100A-100メッシュ
KU1-G-125A-40メッシュ
KU1-G-125A-80メッシュ
KU1-G-125A-100メッシュ
KU1-G-150A-100メッシュ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียวของหน้าแปลน ตาข่าย

฿ 7,562.70

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)ตะแกรง 60

฿ 9,376.81

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 60

฿ 9,546.13

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)ตะแกรง 60

฿ 27,037.10

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 10 วัน 2 1 / 2B (65 A)ตะแกรง 60

฿ 17,407.26

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 10 วัน 3B (80 A)ตะแกรง 60

฿ 31,968.50

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)ตะแกรง 60

฿ 45,997.60

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)ตะแกรง 60

฿ 65,106.21

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)ตะแกรง 60

฿ 168,631.30

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 8B (200 A)ตะแกรง 60

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)ตะแกรง 100

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)ตะแกรง 40

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)ตะแกรง 80

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)ตะแกรง 100

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)ตะแกรง 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน รูปทรง รูปตัว U วัสดุ FC
ด้านอุปทาน, การเชื่อมต่อปลาย JIS 10K RF หน้าแปลน ด้านอุปทาน, การเชื่อมต่อปลาย JIS 10K RF หน้าแปลน ความดันสูงสุดที่ใช้งานได้(MPa) 1
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 90 หรือน้อยกว่า