(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรการตอบโต้การขยาย / หดตัวและการทรุดตัวของแผ่นดินสำหรับงานวางท่อในอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องปรับอากาศและโรงงาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·การใช้ บรรจุภัณฑ์ พิเศษช่วยให้สามารถ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
·โครงสร้างที่ปลอดภัยสูง
·ขอบการขยายตัวและการหดตัวจำนวนมาก
·ไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น
· ผลิตภัณฑ์ SUS ทั้งหมดสามารถใช้กับน้ำประปาได้
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ขยาย / หด สอดคล้องตามมาตรฐาน SHASE-S003 ดูดซับการขยายตัว / หดตัวในทิศทาง ตามแนวแกน ท่อเหล็ก เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
·นอกเหนือจากการวางท่อหลักในอาคารสูงเครื่องปรับอากาศในภูมิภาคโรงงานโรงงานและโรงพยาบาลแล้ว ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก นี้สามารถใช้เป็นตัววัดการทรุดตัวของแผ่นดินและแผ่นดินไหวได้
รหัสสินค้า |
---|
JS5HF-N-32A |
JS6HF-N-65A |
JS8HF-N-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) | ปริมาณการขยายตัวและการหดตัว (มิลลิเมตร) | จำนวนของการขยายตัวและการหดตัวหดตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,341.68 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน JIS 10K FF | 1 1 / 4B (32 A) | 1 | 20 | 80 | ||
฿ 63,591.37 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน JIS 10K FF | 2 1 / 2B (65 A) | 1 | 40 | 160 | ||
฿ 100.00 | VEN EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หน้าแปลน] หน้าแปลน RF JIS 20K | 1B (25 A) | 2.0 | 40 | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แขน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ | วัสดุ เปียก | SUS |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | S25C | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 220 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง