1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วระบายอากาศ AV-1C (ช่องระบายอากาศ มินิ)

VEN CONTROL VALVE

วาล์วระบายอากาศ AV-1C (ช่องระบายอากาศ มินิ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,323.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับอุปกรณ์ท่อระบายน้ำ เช่น ห้องใต้หลังคา/ เพลาท่อ/ เพดาน

[คุณสมบัติ]
· ในท่อวางท่อระบายน้ำ และท่อสาขาแนวนอนสำหรับการระบายน้ำ ท่อระบายอากาศจะเปิดเมื่อมีแรงดันลบและดูดเข้าไปในอากาศ เพื่อทำให้แรงดันในท่อระบายเท่ากัน และป้องกันน้ำที่ปิดสนิทของกับดัก
· ปกติวาล์วจะปิด เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากการรั่วไหล
· ปิดการบุกรุกของศัตรูพืช
·ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง ความทนทานเทียบเท่ากับท่อระบายน้ำ
· นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งด้านล่างขอบล้น และรองรับการใช้งานกับอุณหภูมิ -20 ถึง 60°C
· ให้อิสระในการออกแบบ สถาปัตยกรรม

รหัสสินค้า
AV1C-P-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,323.50

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย ท่อนำเข้า วาล์ว / วาล์ว ช่องระบายอากาศ บังคับ ของไหล น้ำ วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น ABS
สิ้นสุดการเชื่อมต่อ ประเภทการเชื่อมต่อ เต้าเสียบ อื่น ๆ ปลั๊กยึดเกาะ การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 1 1 / 2B (40 A)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AV1C-P-40A ในชุด วาล์วระบายอากาศ AV-1C (ช่องระบายอากาศ มินิ)