1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายอากาศ รุ่น AF-10

วาล์วระบายอากาศ รุ่น AF-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วระบายอากาศแบบสแตนเลส ที่มีความต้านทานการกัดกร่อน และความทนทานที่ยอดเยี่ยม พร้อมตัวกรองในตัวที่ตัวถังหลัก และมีฟังก์ชั่นการดูดอากาศ และไอเสีย

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบติดตั้งได้ง่าย ด้วยตัวกรองในตัว
· สแตนเลสที่มีความต้านทานการกัดกร่อน และความทนทานที่เหนือกว่า
· พอร์ตเชื่อมต่อ สามารถหมุนได้อย่างอิสระ 360° ดังนั้นการติดตั้งจึงทำได้ง่าย
· พร้อมกับการควบคุมการปิดระบบ แบบแมนนวล

รหัสสินค้า
AF10-D-15A
AF10-D-20A
AF10-D-25A
AF10-DT-15A
AF10-DT-20A
AF10-DT-25A
AF10-DU-15A
AF10-DU-20A
AF10-DU-25A
AF10H-D-15A
AF10H-D-25A
AF10H-DU-15A
AF10H-DU-20A
AF10H-DU-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิของ ของไหล
(℃)
การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย, ประเภทการเชื่อมต่อของเต้ารับอื่น ๆ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
(φ)
อุปกรณ์เสริม

฿ 4,401.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 5 to 901 / 2B (15 A)---ไม่มี

฿ 4,401.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 5 to 903 / 4B (20 A)---ไม่มี

฿ 4,756.82

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 5 to 901B (25 A)---ไม่มี

฿ 4,918.48

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 901 / 2B (15 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 4,918.48

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 903 / 4B (20 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 4,918.48

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 901B (25 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 5,392.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 901 / 2B (15 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 5,392.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 903 / 4B (20 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5 to 901B (25 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 5,434.09

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 5 to 1501 / 2B (15 A)---ไม่มี

฿ 5,434.09

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 5 to 1501B (25 A)---ไม่มี

฿ 6,049.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 1501 / 2B (15 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 6,049.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 1503 / 4B (20 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 6,049.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 5 to 1501B (25 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย บังคับ ของไหล น้ำ / น้ำมัน การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
วัสดุ ตัวเครื่อง SUS ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS, R เกลียว
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 3 / 8B (10 A) ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า