(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อ ข้อต่อลด เสียงและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการผลิตน้ำร้อนโดยเป่าไอน้ำลงในน้ำ
·ใช้สำหรับอ่างน้ำ การทำความร้อน และ ถังบรรจุสาร น้ำร้อนแบบเปิดประเภทอื่น ๆ (66 ° C หรือต่ำกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
QH1-D-15A |
QH1-D-20A |
QH1-D-32A |
QH1-D-40A |
QH1-D-50A |
QH1-D-65A |
QH1-D-80A |
QH1-F-15A |
QH1-F-20A |
QH1-F-25A |
QH1-F-32A |
QH1-F-40A |
QH1-F-50A |
QH1-F-65A |
QH1-F-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,457.66 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | SCS13 | ||
฿ 9,908.95 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 4B (20 A) | SCS13 | ||
฿ 20,261.46 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | SCS13 | ||
฿ 21,736.93 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | SCS13 | ||
฿ 26,163.36 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2B (50 A) | SCS13 | ||
฿ 39,224.93 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | SCS13 | ||
฿ 43,095.03 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3B (80 A) | SCS13 | ||
฿ 1,958.32 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | CAC406 | ||
฿ 2,328.40 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | CAC406 | ||
฿ 3,209.15 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | CAC406 | ||
฿ 5,022.95 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | CAC406 | ||
฿ 6,885.44 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | CAC406 | ||
฿ 11,384.42 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2B (50 A) | CAC406 | ||
฿ 31,242.86 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | CAC406 | ||
฿ 33,177.91 | VEN SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3B (80 A) | CAC406 |
กำลังโหลด …
บังคับ ของไหล | ไอน้ำ | บังคับ ความดัน | 0.7 mpa หรือน้อยกว่า | อุณหภูมิขอบเขตการออกเสียง | 66℃ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง