(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ให้การจ่ายน้ำที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับระบบจ่ายน้ำประเภทต่าง ๆ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (เนื่องจากแรงดันย้อนกลับที่เกิดจากแรงดันลดลงเมื่อตัดการจ่ายน้ำ) สอดคล้องกับมาตรฐานสมาคมประปาญี่ปุ่น (Japan Water Works Association) 'JWWA-B-129 สำหรับวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ มีการติดตั้งเช็ควาล์วที่ปลายทางเข้าของวาล์วผสม เพื่อความปลอดภัยของระบบจ่ายน้ำและระบบน้ำร้อน
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้บำรุงรักษาง่ายโดยไม่ต้องถอดเช็ควาล์วออกจากท่อ
• ช่องตรวจสอบที่ให้มาช่วยให้ตรวจสอบการทำงานได้ง่าย
· ลดการตกของแรงดัน
• ใช้ได้กับน้ำอุ่นถึง 90°C
• แกนปลายท่อใช้สำหรับคอนเนคเตอร์ เพราะทำจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิมจึงป้องกันการเกิดสนิมจากน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
CS7N-F-15A |
CS7N-F-20A |
CS7N-F-25A |
CS7N-F-32A |
CS7N-F-40A |
CS7N-F-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,204.58 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 6,204.58 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 7,814.86 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 11,009.53 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 13,121.91 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | VEN PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ของไหล กัดกร่อน | ความดัน ขนาดเกลียว | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CAC406 | สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | JIS rc | สิ้นสุด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS rc |
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง