(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วบายพาสปั๊ม ที่ทำหน้าที่โดยตรง ซึ่งช่วยให้วาล์วแรงดันการคายประจุของปั๊มคงที่ โดยการปล่อยแรงดันที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความแปรผันของโหลด
นอกจากนี้ยังใช้เป็นวาล์วลดแรงดัน สำหรับวาล์วลดแรงดัน RD-11 และ WVR-02
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วปรับความดัน ปฐมภูมิ | บังคับ ของไหล | น้ำ | วาล์วควบคุมแรงดันหลัก / ส่วนต่างวาล์วป้องกันการหล่น | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 60 | วัสดุ ตัวเครื่อง | FC |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | JIS 10K RF หน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | 1B (25 A) |
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | JIS 10K RF หน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | 1B (25 A) | กำหนด ช่วงความดัน แบบปรับได้(MPa) | 0.05 to 0.14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง