(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้เป็น วาล์วระบายแรงดัน สำหรับปั๊ม ในระบบวงจรเปิดสำหรับอุปกรณ์ปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน และความเย็นที่ใช้ในอาคารสูง
[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็น วาล์วระบายแรงดัน สำหรับปั๊ม ในวงจรปิด
· ใช้ดิสก์ NBR ในวาล์วนี้
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | บังคับ ของไหล | น้ำ | วาล์วควบคุมแรงดันหลัก / ส่วนต่างวาล์วป้องกันการหล่น | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 90 | วัสดุ ตัวเครื่อง | FC |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | JIS 10K RF หน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ | 3B (80 A) |
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ | JIS 10K RF หน้าแปลน | การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ | 3B (80 A) | ช่วงที่ปรับได้ของการตั้งค่าความแตกต่างของความดัน(MPa) | 0.3 to 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง