1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วป้องกันน้ำตก, สำหรับน้ำ, น้ำร้อน รุ่น MD-20W, 20H

วาล์วป้องกันน้ำตก, สำหรับน้ำ, น้ำร้อน รุ่น MD-20W, 20H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บอลวาล์วนี้ใช้สำหรับการระบายน้ำในท่อส่งกลับ ซึ่งใช้ในระบบวงจรเปิดของเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น/ทำความร้อนในตึกระฟ้า
· ปั๊มหยุด: วาล์วปิดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำในท่อส่งกลับลดลง
·ปั๊มเริ่ม : ไม่มีการสร้างช่องอากาศ — ไม่มีเสียงรบกวน หรือการสั่นสะเทือน
·การทำงานของปั๊ม: ภายในท่อจะมีแรงดันปานกลาง

รหัสสินค้า
MD20H-BH-50A
MD20W-BH-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิของ ของไหล
(℃)
การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5 to 902B (50 A)2B (50 A)

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5 to 601 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ป้องกันการตกน้ำ บังคับ ของไหล น้ำ วาล์วควบคุมแรงดันหลัก / ส่วนต่างวาล์วป้องกันการหล่น ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 วัสดุ ตัวเครื่อง FC ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน JIS 10K RF หน้าแปลน สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ JIS 10K RF หน้าแปลน กำหนด ช่วงความดัน แบบปรับได้(MPa) 0.3 to 0.7