(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วระบายชนิดไดอะแฟรมสำหรับหม้อต้มน้ำร้อนขนาดเล็ก และเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า ใช้เป็นวาล์วระบายแรงดันที่เกิดจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อน และด้านทุติยภูมิของวาล์วลดแรงดัน
รหัสสินค้า |
---|
SL35HN-F |
SL35N-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (MPa) | ความดัน เริ่มต้นถึงปล่อย (ปาสคาล) | ความดัน reseat (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,510.25 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.11 ถึง 1 | 190 | 180 | ||
฿ 1,273.73 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.1 หรือน้อยกว่า | 97 | 92 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | รีลีฟวาล์ว | บังคับ ของไหล | น้ำ | ชนิด วาล์วนิรภัย | รีลีฟวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 100 | วัสดุ ตัวเครื่อง | CAC406 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน |
การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ | JIS, R เกลียว | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | 3 / 4B (20 A) | การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ | JIS rc เกลียว |
การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ | 1 / 2B (15 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง