1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

RD-31FN, ชนิด 32FN, วาล์วลดแรงดัน แรงดัน HEISEI

RD-31FN, ชนิด 32FN, วาล์วลดแรงดัน แรงดัน HEISEI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,631.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้งานทั่วไปประเภท ระบบเปิดปิดโดยตรง (ทำจาก บรอนซ์ ความจุปานกลาง) เช่นอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์โรงงานเป็นต้น

[คุณสมบัติ]
·มาตรการรับมือกับน้ำสนิมที่ไหลอย่างสงบ: ตัวเครื่อง บรอนซ์ + คอร์/แกน ปลายท่อเพื่อป้องกันน้ำที่เป็นสนิม
· การ การออกแบบ เสียงรบกวนต่ำ
·มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา มากกว่าชิ้นส่วนทั่วไปถึง 50%
▪ น้ำไม่รั่วไหลออกมาภายนอกเมื่อ ไดอะแฟรม เสียหาย
▪ สเตรนเนอร์ในตัว (เทียบเท่า ขนาดตาข่าย 40 พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 50 หรือน้อยกว่า)
· Heisei ทำหน้าที่เป็น วาล์วลดความดัน น้ำ บรอนซ์ ที่ตอบสนองความต้องการในยุคนั้น [ไม้เด็ดเพื่อป้องกันน้ำเป็นสนิม]
▪ ได้รับการยกย่องอย่างสูง โดยผสมผสานเทคโนโลยีวาล์วลดแรงดันสำหรับน้ำเข้ากับการควบคุม ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานง่าย ขจัดการเกิดสนิมจากเส้นทางการไหลรวมถึงข้อต่อท่อโดยเฉพาะ
· [Heisei] ได้รับชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในด้านมาตรการรับมือสำหรับน้ำที่เป็นสนิมและใช้สำหรับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกใน บ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกใน โรงงาน น้ำประปาจากหม้อต้ม ฯลฯ

รหัสสินค้า
RD31FN-FH-25A
RD31FN-FH-32A
RD31FN-FH-40A
RD31FN-FH-50A
RD31FN-FL-25A
RD31FN-FL-32A
RD31FN-FL-40A
RD31FN-FL-50A
RD32FN-FH-25A
RD32FN-FH-32A
RD32FN-FH-40A
RD32FN-FH-50A
RD32FN-FL-25A
RD32FN-FL-32A
RD32FN-FL-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ของไหล การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด
(MPa)
สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ ความดัน ใช้งานด้านหลัก
(MPa)
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง
(MPa)

฿ 25,123.21

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1B (25 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1B (25 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 32,379.64

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 4B (32 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 34,072.80

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 2B (40 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 41,329.24

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF2B (50 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF2B (50 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 22,631.83

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1B (25 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1B (25 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 29,162.62

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 4B (32 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 30,686.47

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF1 1 / 2B (40 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 37,217.26

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / อากาศ / แก๊ส0.11 ถึง 1[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF2B (50 A)[หน้าแปลน JIS 10K] หน้าแปลน JIS 10K FF2B (50 A)1.0 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 27,783.90

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1B (25 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1B (25 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 35,524.09

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 4B (32 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 37,701.02

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 2B (40 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 2B (40 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 45,441.21

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF2B (50 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF2B (50 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.3 to 0.7

฿ 27,783.90

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1B (25 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1B (25 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 35,524.09

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 4B (32 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF1 1 / 4B (32 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

฿ 45,441.21

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ1.01 ถึง 2[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF2B (50 A)[หน้าแปลน JIS 16K] หน้าแปลน JIS 16K FF2B (50 A)1.6 หรือน้อยกว่า0.05 to 0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90
วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน