(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พูลเล่ย์ บุชชิ่ง สำหรับการใช้งานทั่วไป สายพานร่อง V (ชนิด B) สเปค บุชชิ่ง เชื่อถือได้ งานซ่อมบำรุง ง่ายด้วยส่วน ร่อง V มาตรฐาน ISO (ISO4183)วัสดุ FC200 ถึง 250 (ก่อนหน้า FC20 ถึง 25)
[คุณสมบัติ]
·งานซ่อมบำรุง [STB บุชชิ่ง] ใช้
·สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ
·เนื่องจากบูชเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีรูเพลาและรูกุญแจจึงสามารถใช้งานได้ทันทีโดยการติดตั้งเข้ากับเพลา
·ส่วน ร่อง V ใช้มาตรฐาน IOS และบรรลุความเร็วในการใช้งานใกล้เคียงกับ ค่า คำนวณได้
·เป็นไปตาม มาตรฐาน ISO (ISO4183 / V- พูลเล่ย์ สำหรับ สายพาน สายพานตัว V ใช้งานทั่วไป)
·เนื่องจากเป็น พูลเล่ย์ บุชชิ่ง สำหรับ สายพานร่อง V ทั่วไป (ประเภท A, B & C) ที่มีประเภท สายพาน ให้เลือกมากมายข้อ จำกัด เรื่องระยะห่างระหว่างแกนจึงน้อยมากและมีการปรับปรุงความคล่องตัวอย่างมาก
·ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการลดน้ำหนักของตัวรอกซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ภาระบนเพลามีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้
·มี ความ ความแม่นยำ สมดุล สูงสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ
รหัสสินค้า |
---|
STB-IS118XB2 |
STB-IS118XB4 |
STB-IS135XB3 |
STB-IS150XB2 |
STB-IS165XB3 |
STB-IS212XB3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 118 | 125 | 32 | 44 | 2 | 16.14±0.1 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 118 | 125 | 42 | 82 | 4 | 16.14±0.1 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 135 | 142 | 42 | 63 | 3 | 16.14±0.1 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | 157 | 42 | 44 | 2 | 16.14±0.1 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 165 | 172 | 42 | 63 | 3 | 16.14±0.1 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY IS-B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 212 | 219 | 60 | 63 | 3 | 16.41±0.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC200 to FC250 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง