(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2 ถึง 30 นิ้ว พร้อมรันเนอร์ 1 ถึง 5 ให้เลือกมากมาย มีความแม่นยำด้านขนาดตามมาตรฐานอ้างอิง JIS และมีการวัดที่สมดุล และสามารถใช้งานกับโรเตเตอร์ความเร็วสูงได้โดยตรง
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมการกำหนดค่าโมเดลระดับสูงและความปลอดภัยสำหรับคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
· พูลเล่ย์ NS ปลอดภัยและง่ายที่สุดต่อการจัดการ เนื่องจากวัสดุที่สอดคล้องกันและความหนาของผนังที่แข็งแกร่ง
· งานละเอียด มิติตามมาตรฐานอ้างอิง JIS พร้อม การควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | OD (มิลลิเมตร) | dm (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.38 ฿ 118.71 | PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 50.8 | 39.8 | 12 | 9 | 40 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 329.88 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1/2 | 63.5 | 52.5 | 22 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 486.00 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 670.68 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 13 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 541.00 ฿ 236.74 | PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 25 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 551.29 ฿ 311.64 | PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 25 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 661.16 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 13 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,330.43 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 65.2 | 28 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 600.69 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 875.13 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 13 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 494.32 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 25 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 875.13 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 28 | 13 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,134.44 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,479.99 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 77.9 | 30 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 680.51 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 588.08 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 28 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 744.92 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 28 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,116.95 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 32 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,334.05 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,839.40 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 90.6 | 35 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 846.81 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 9 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,330.43 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 795.50 ฿ 362.51 | PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 28 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 951.35 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 32 | 9 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,330.43 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 35 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,508.33 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 2,294.46 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 103.3 | 40 | 15 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,045.80 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 32 | 12 | 63 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,565.02 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 35 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,896.09 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 50 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 2,767.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 116.0 | 50 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,116.50 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 12 | 44 | 2 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,707.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 993.67 ฿ 467.82 | PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 32 | 9 | 43 | 1 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 1,707.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 40 | 15 | 83 | 3 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 2,252.14 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 3,305.53 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 128.7 | 55 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3600 | ||
฿ 964.62 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 28 | 9 | 35 | 1 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 1,185.89 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 35 | 12 | 44 | 2 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 1,792.96 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 2,443.22 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 42 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 3,526.85 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 141.4 | 42 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 1,143.56 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 28 | 12 | 35 | 1 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 1,935.29 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 40 | 15 | 64 | 3 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 2,599.23 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 42 | 18 | 84 | 4 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 3,679.23 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 154.1 | 42 | 18 | 104 | 5 | 15.86 | 3000 | ||
฿ 1,015.97 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 1,398.74 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 35 | 12 | 44 | 2 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 2,168.08 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 2,996.52 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 46 | 20 | 84 | 4 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 4,358.31 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 166.8 | 48 | 20 | 104 | 5 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 1,207.04 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 1,428.37 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 35 | 12 | 44 | 2 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 2,427.50 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 3,332.13 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 46 | 20 | 84 | 4 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 4,877.15 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 192.2 | 50 | 20 | 104 | 5 | 16.07 | 1800 | ||
฿ 1,387.11 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 32 | 12 | 35 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 2,244.27 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 42 | 12 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 2,820.56 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 5,724.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 50 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 1,607.83 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 35 | 12 | 38 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 2,385.77 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 12 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 3,053.37 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 6,335.09 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 53 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 1,978.11 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 2,988.66 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 3,461.54 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 4,591.12 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 7,273.59 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 53 | 22 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
฿ 2,164.45 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 3,320.64 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 3,953.77 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 45 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 7,884.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 293.8 | 53 | 22 | 104 | 5 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 3,076.34 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 3,870.32 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 4,274.26 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 45 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 5,583.44 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 8,261.67 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 319.2 | 53 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1500 | ||
฿ 3,728.82 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 4,377.66 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 4,690.30 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 45 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 5,865.84 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 50 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 9,295.71 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 344.6 | 53 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 4,091.64 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 4,972.69 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 45 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 5,255.09 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 50 | 22 | 64 | 3 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 6,991.19 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 52 | 22 | 84 | 4 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 10,234.81 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 370 | 55 | 25 | 104 | 5 | 16.29 | 1200 | ||
฿ 4,549.40 | INT PULLEY NS*B | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 406.4 | 395.4 | 38 | 12 | 38 | 1 | 16.29 | 1200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC200 | ความหนา สายพานตัว V(มิลลิเมตร) | 11 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง