• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

STB Bushing 220170

STB Bushing 220170

Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
STB220170X120-F
STB220170X120-N
STB220170X125-F
STB220170X125-N
STB220170X130-F
STB220170X130-N
STB220170X140-F
STB220170X140-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSStandard Shaft Bore Diameter Key Type
5 Day(s) or more 10120Old JIS key
5 Day(s) or more 10120New JIS key
5 Day(s) or more 10125Old JIS key
5 Day(s) or more 10125New JIS key
5 Day(s) or more 10130Old JIS key
5 Day(s) or more 10130New JIS key
5 Day(s) or more 10140Old JIS key
5 Day(s) or more 10140New JIS key

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Material FC200 Type Related Components Application Standard
Number of Bolt Hole n 3 Bolt Size Hexagonal bolt (with special washer) M30X90 Nominal 220170
O.D.(mm) 220 Shaft hole d maximum diameter(mm) 140 Bushings Type Y