1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STB บุชชิ่ง 8545

STB บุชชิ่ง 8545
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,913.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม

รหัสสินค้า
STB8545X28-F
STB8545X28-N
STB8545X30-F
STB8545X30-N
STB8545X32-F
STB8545X32-N
STB8545X35-F
STB8545X35-N
STB8545X38-N
STB8545X40-F
STB8545X40-N
STB8545X42-F
STB8545X42-N
STB8545X45-F
STB8545X45-N
STB8545X48-F
STB8545X48-N
STB8545X50-F
STB8545X50-N
STB8545X55-F
STB8545X55-N
STB8545X60-F
STB8545X60-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน ประเภทของ กุญแจ

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1028มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1028มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1030มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1030มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 2,003.94

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1032มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1032มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1035มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1035มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1038มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1040มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1040มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 2,003.94

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1042มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 18 วัน 1042มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1045มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1045มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1048มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1048มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1050มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1050มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1055มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1055มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

฿ 1,913.57

INT BUSHING F 1 ชิ้น 7 วัน 1060มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า

฿ 2,003.94

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 1060มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนรู สลักเกลียว 2 ขนาด สลักเกลียว สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม (ปลายสกรูแบบพิเศษ) M12X25 ขนาดเกลียว 8545
OD(มิลลิเมตร) 85 เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) 60 ประเภทของบูช X