(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อเพลายืดหยุ่นครบฟังก์ชั่น
· 1. ส่งกำลังจากเพลาได้อย่างราบรื่น
· 2. ไม่ส่งผ่านแรงสั่นของเครื่องจักรหรือเพลาไปยังอีกด้าน
· 3. ไม่เกิดแรงในแนวแกนเพลาที่ตัวเพลา
· 4. สามารถหมุนเพลาหมุนได้ด้วยมือจากด้านนอกโดยที่ยังคงเชื่อมต่อโดยตรง
· 5. มอเตอร์สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบในทิศทางการหมุนได้โดยการถอดชิ้นส่วนข้อต่อ (สลักเกลียวยึด) แล้วหมุนเพลาเครื่องจักรแต่ละอัน
· 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร (การวางแนวเพลา 2 เส้น) ได้อย่างง่ายดาย
· *มีโครงสร้างเรียบง่ายที่ให้ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· โครงสร้างประกอบด้วยบอดี้ของข้อต่อ โบลท์ข้อต่อ บุชชิ่งยาง จึงง่ายต่อการประกอบและถอดออก
· บุชชิ่งยางทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติอ่อนตัว ทนการสั่นสะเทือน และยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· *ใช้ได้และจำเป็นทุกที่ ทุกเวลา
รหัสสินค้า |
---|
RCL112 |
RCL125 |
RCL140 |
RCL160 |
RCL180 |
RCL200 |
RCL224 |
RCL250 |
RCL280 |
RCL315 |
RCL355S |
RCL400S |
RCL450S |
RCL475S |
RCL500S |
RCL560S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว | ขนาด สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,628.23 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 2544 ถึง 4000 | 112 | 80 | 61.8 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
฿ 3,250.47 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 2544 ถึง 4000 | 125 | 90 | 88.2 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
฿ 4,433.27 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 140 | 100 | 176.5 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
฿ 6,047.22 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 160 | 112 | 348.0 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
฿ 7,112.10 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 180 | 126 | 490.2 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
฿ 11,358.93 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 200 | 142 | 696.1 | 3200 | 0.05 | 8 | M16 | ||
฿ 13,724.52 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 224 | 160 | 980.4 | 2850 | 0.05 | 8 | M16 | ||
฿ 19,902.16 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 250 | 180 | 1372.5 | 2550 | 0.05 | 8 | M20 | ||
฿ 29,845.89 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 200 | 1960.8 | 2300 | 0.05 | 8 | M20 | ||
฿ 38,629.20 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 315 | 224 | 2745.1 | 2050 | 0.05 | 10 | M20 | ||
฿ 67,590.22 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 355 | 280 | 5490.2 | 1800 | 0.1 | 8 | M24 | ||
฿ 77,243.70 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 400 | 320 | 7843.1 | 1600 | 0.1 | 10 | M24 | ||
฿ 108,620.51 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 1001 ถึง 2000 | 450 | 360 | 10980.4 | 1400 | 0.1 | 8 | M30 | ||
฿ 151,577.37 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 1001 ถึง 2000 | 475 | 400 | 16666.7 | 1300 | 0.1 | 10 | M30 | ||
฿ 188,745.42 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 20,000 ถึงน้อยกว่า 50000 | 1001 ถึง 2000 | 500 | 448 | 21960.8 | 1200 | 0.1 | 10 | M30 | ||
฿ 255,355.84 | INT COUPLING RCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10 | 20,000 ถึงน้อยกว่า 50000 | 1001 ถึง 2000 | 560 | 500 | 30882.4 | 1100 | 0.1 | 12 | M30 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง