(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐาน JIS B1452 มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระแทกและการหมุนด้วยความเร็วสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดตามมาตรฐานตั้งแต่ ø112 ถึง ø630 สินค้าขึ้นรูปที่ทำจาก S35C
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งยืดหยุ่นครบฟังก์ชั่น
· ส่งกำลังจากเพลาได้อย่างราบรื่น
· ไม่ส่งผ่านแรงสั่นของเครื่องจักรหรือเพลาไปยังอีกด้าน
· ไม่เกิดแรงในแนวแกนเพลาที่ตัวคัปปลิ้ง
· สามารถหมุนเพลาหมุนได้ด้วยมือจากด้านนอกโดยที่ยังคงเชื่อมต่อโดยตรง
· มอเตอร์สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และสามารถดำเนินการตรวจสอบในทิศทางการหมุนได้โดยการถอดชิ้นส่วนข้อต่อ (สลักเกลียวข้อต่อ) แล้วหมุนเพลาเครื่องจักรแต่ละอัน
· ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร (การวางแนวเพลา 2 เส้น) ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
SCL112P |
SCL125P |
SCL140P |
SCL160P |
SCL180P |
SCL200P |
SCL224P |
SCL250P |
SCL280P |
SCL315P |
SCL355P |
SCL400P |
SCL450P |
SCL560P |
SCL630P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,349.64 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 4001 ถึง 10000 | 112 | 40 | 15.7 | 6000 | ||
฿ 3,616.92 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | 125 | 45 | 24.5 | 6000 | ||
฿ 2,956.58 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | 140 | 50 | 49 | 6000 | ||
฿ 3,838.24 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 160 | 56 | 109.8 | 6000 | ||
฿ 4,368.56 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 180 | 63 | 156.9 | 5250 | ||
฿ 5,921.44 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 200 | 71 | 245.1 | 4800 | ||
฿ 7,924.82 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 224 | 80 | 392.2 | 4300 | ||
฿ 11,747.75 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 250 | 90 | 617.6 | 3800 | ||
฿ 24,591.63 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 100 | 980.4 | 3450 | ||
฿ 30,257.70 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 315 | 112 | 1568.6 | 3050 | ||
฿ 42,288.26 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 355 | 125 | 2451 | 2700 | ||
฿ 55,937.00 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 400 | 125 | 3921.6 | 2400 | ||
฿ 75,611.00 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 450 | 140 | 6176.5 | 2150 | ||
฿ 117,976.47 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 560 | 160 | 9803.9 | 1700 | ||
฿ 150,577.20 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 1001 ถึง 2000 | 630 | 180 | 15686.3 | 1500 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S35C | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง