(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โบลท์ นัท และแหวนรองคุณภาพเกรด SS400 วงแหวนสปริงคุณภาพเกรด SWRH62 และยางคุณภาพตามมาตรฐาน JIS K6386 มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและทนต่อการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
NO-2 |
NO-3 |
NO-4 |
NO-5 |
NO-6 |
NO-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สลักเกลียว | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.48 | INT COUPLING NO | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 10X56 | ||
฿ 202.26 | COUPLING NO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 14X64 | ||
฿ 491.66 | INT COUPLING NO | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20 | 20X85 | ||
฿ 769.98 | INT COUPLING NO | 1 ชิ้น | 3 วัน | M24 | 25X100 | ||
฿ 1,113.45 ฿ 603.82 | COUPLING NO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 28X116 | ||
฿ 2,056.18 | INT COUPLING NO | 1 ชิ้น | 9 วัน | M30 | 35.5X150 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง