(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวงแหวนเสริมที่ขอบด้านในและด้านนอกของตัวปะเก็นโดยใช้กระดาษอนินทรีย์ชนิดไม่มีใยหินเป็นสารตัวเติม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (JIS) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (JPI) | ความดัน ขนาดเกลียว | วัสดุ แหวน ด้านใน | วัสดุ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 909.50 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 15A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 988.11 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 20A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 988.11 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 25A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 1,139.29 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 40A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 1,261.83 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 50A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 1,490.02 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 80A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 2,209.61 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 100A | - | 10K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 909.50 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 10A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 909.50 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 15A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 988.11 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 20A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 988.11 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 25A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 1,139.29 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 32A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 3,763.70 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 150A | - | 30K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 988.11 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 20A | - | 40K | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 909.50 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JPI | - | 1/2B | 150LB | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 1,393.27 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JPI | - | 2-1/2B | 300LB | SUS304 | SUS304 | ||
฿ 655.53 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 25A | - | 10K | SUS304 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 945.79 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 65A | - | 10K | SUS304 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 2,868.74 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 250A | - | 20K | SUS304 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 376.28 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 15A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 401.24 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 20A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 422.79 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 25A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 557.73 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 50A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 574.42 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 60A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 605.43 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 80A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 824.05 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | JIS | 100A | - | 10K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 1,002.19 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 125A | - | 20K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 413.65 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 20A | - | 30K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 419.69 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 25A | - | 30K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 480.16 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 40A | - | 30K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 389.46 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 15A | - | 63K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 449.93 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 32A | - | 63K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 613.20 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JIS | 65A | - | 63K | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 371.32 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JPI | - | 3/4B | 150LB | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 437.84 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JPI | - | 1-1/2B | 300LB | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ||
฿ 371.32 | VAL GASKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | JPI | - | 3/4B | 300LB | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น | วัสดุ | กึ่งโลหะ (รูป เกลียว) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ห่วง | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง