1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนกแบบแขนทรงตัว U แนวนอน พร้อมฐานหน้าแปลน GH-201-B/GH-201-BSS

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนกแบบแขนทรงตัว U แนวนอน พร้อมฐานหน้าแปลน GH-201-B/GH-201-BSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดลงพร้อมฐานหน้าแปลน [คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจสอบ งานเชื่อม งานประกอบ และจิ๊กงานตัดเฉือน
· สามารถยึดอยู่กับที่ได้ด้วยแรง 900 N
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ ได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
GH-201-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 296.36

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 900 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด 1/4 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + NBR แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-201-B ในชุด แคลมป์ปีกนกแบบแขนทรงตัว U แนวนอน พร้อมฐานหน้าแปลน GH-201-B/GH-201-BSS