1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนกแบบผลักและดึง พร้อมฐานหน้าแปลน/ ลูกสูบระยะเคลื่อนที่ 12 มม. GH-302-DM

GHD TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนกแบบผลักและดึง พร้อมฐานหน้าแปลน/ ลูกสูบระยะเคลื่อนที่ 12 มม. GH-302-DM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 409.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ชนิดดัน-ดึงแนวนอนสำหรับใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบกดลง พร้อมฐานหน้าแปลน
· มีแรงกด 160 N ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ของตัวท็อกเกิ้ลแคลมป์แม้มีขนาดเล็ก
· เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจสอบ งานเชื่อม งานประกอบ และจิ๊กงานตัดเฉือน
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ

รหัสสินค้า
GH-302-DM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 409.77

GHD TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 160 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-302-DM ในชุด แคลมป์ปีกนกแบบผลักและดึง พร้อมฐานหน้าแปลน/ ลูกสูบระยะเคลื่อนที่ 12 มม. GH-302-DM