(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กลไก PushOne สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
·ไม่จำเป็นต้อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ หรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
·ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ใช้ ไฟฟ้า
·มีการเสื่อมสภาพเพียงเล็กน้อยของสภาพ พื้นผิว และยังป้องกันการชะล้างของไอออน ทองแดง ลงใน ของไหล
·ขนาด ตัวเครื่อง มีขนาดกะทัดรัด
·เหมาะสำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง กับท่อแคบและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างกะทัดรัด
·ปิดผนึกบน เกลียว R
ไม่จำเป็นต้องพัน เทปปิด
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 6 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง