(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับนิปเปิ้ลนี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว
รหัสสินค้า |
---|
EN6 |
EN6-8 |
EN8 |
EN8-10 |
EN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงอื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 ของส่วนที่สอดเข้าไป (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 ของส่วนที่สอดเข้าไป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.30 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | หัวฉีด | 6 | - | ||
฿ 72.98 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน | 6 | 8 | ||
฿ 63.30 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | หัวฉีด | 8 | - | ||
฿ 80.39 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน | 8 | 10 | ||
฿ 73.13 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | หัวฉีด | 10 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | POM | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง