(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้อต่อทรง Y นี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว
รหัสสินค้า |
---|
EY1/4-PT1/8 |
EY6-PT1/4 |
EY6-PT1/8 |
EY6-PT3/8 |
EY8-PT1/4 |
EY8-PT1/8 |
EY10-PT3/8 |
EY12-PT1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด สกรู T | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.29 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 1/8 | ไม่มี | ||
฿ 124.01 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1/4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 119.29 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1/8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 141.57 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 3/8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 135.96 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1/4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 130.95 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1/8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 172.30 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 208.85 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1/2 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อ Y | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง