(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้องอ 90° แบบสัมผัสพาแนลนี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว
[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อได้โดย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ลุกไหม้เป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0 พร้อมความสามารถในการดับไฟด้วยตนเองที่เหนือชั้น
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· สกรู R ได้รับการซีล จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
EPL4 |
EPL6 |
EPL8 |
EPL10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.07 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ||
฿ 177.21 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 212.44 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 269.65 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ สัมผัส 90 °แผง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง