1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PushOne A ซีรีส์ ข้อต่องอ สากล

PushOne A ซีรีส์ ข้อต่องอ สากล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ กลไก PushOne สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
·ไม่จำเป็นต้อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ หรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
·ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยไม่ใช้ ไฟฟ้า
·การย่อยสลายของ พื้นผิว มีน้อย นอกจากนี้ยังป้องกันการชะล้างไอออนของ ทองแดง ลงในของเหลว
·ตัวเครื่อง
·ใช้ เรซิ่น PBT ความหน่วงไฟ เป็น วัสดุ เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL94 V-0 และมี คุณสมบัติ ดับไฟได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษขยะ
·ปิดผนึกบน เกลียว R
ไม่จำเป็นต้องพัน เทปปิด

รหัสสินค้า
A45L6-M5
A45L8-R1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด สกรู T ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 96.75

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6M5×0.8M

฿ 107.37

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 13 วัน 81/4R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR พิเศษ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ 45 °
สีลักษณะที่ปรากฏ สีขาว ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า