(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้องอตัวเมีย 90° นี้ พื้นผิวทนต่อการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
AFL4-R1/8 |
AFL6-R1/4 |
AFL6-R1/8 |
AFL6-R3/8 |
AFL8-R1/4 |
AFL10-R1/4 |
AFL12-R3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด สกรู T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.23 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1/8 | ||
฿ 166.66 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 119.29 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1/8 | ||
฿ 149.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 3/8 | ||
฿ 151.24 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 13 วัน | 8 | 1/4 | ||
฿ 196.96 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 74 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 242.67 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก ตัวเมีย 90 ° |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | สีลักษณะที่ปรากฏ | สีขาว | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง