1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหดความร้อน Junflon (ท่อหดความร้อนฟลูออโรโพลีเมอร์), Junflon NFL (FEP extra-fine heat shrink tube)

ท่อหดความร้อน Junflon (ท่อหดความร้อนฟลูออโรโพลีเมอร์), Junflon NFL (FEP extra-fine heat shrink tube)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,592.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนความร้อนและความ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยม
·เฉื่อยต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
· ทนต่อสภาวะอากาศ สูงและไม่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
·โดยทั่วไปไม่ยึดติดกับสารส่วนใหญ่และแม้ว่า สายยาง เกาะติด ผลิตภัณฑ์ ก็สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· ไม่ลุกติดไฟ
·คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเคลือบผิว ป้องกันตะกั่วที่ต้องการ ทนสารเคมี และไม่ยึดเกาะเช่น เครื่องมือลำเลียง ของเหลวและเทอร์มิสเตอร์
·การป้องกันองค์ประกอบขนาดเล็กมากเช่น เซนเซอร์
·ไม่ยึดติดของม้วนและสิ่งที่คล้ายกัน
· การเคลือบผิว ป้องกันทนต่อสารเคมีที่อุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
NFL005-10
NFL006-10
NFL007-10
NFL010-10
NFL013-10
NFL016-10
NFL021-10
NFL026-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายในก่อนหดตัว (ขั้นต่ำ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในหลังจากหดตัว (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 7,000.22

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 9 วัน 0.550.47

฿ 6,059.46

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 14 วัน 0.700.57

฿ 5,625.27

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 9 วัน 0.800.67

฿ 5,191.08

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1.100.89

฿ 4,829.42

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1.401.10

฿ 3,828.00

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 5 วัน 1.851.4

฿ 3,801.05

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 9 วัน 2.351.85

฿ 3,592.99

JUN COVERING MATERIAL 1 ชิ้น 9 วัน 2.902.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟลูออโรโพลิเมอร์ สี โปร่งแสง (สีธรรมชาติ) ความยาว ถอด มาตรฐาน(ม.) 10
ความทนไฟ มี