(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถทนทานต่อสภาวะอากาศเย็นและความร้อนได้ดีเยี่ยม ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่ ทนต่อสภาพอากาศสูงและไม่เสื่อมสภาพตามเวลา สารปนเปื้อนส่วนใหญ่ไม่สามารถยึดติดกับผลิตภัณฑ์ และหากมีสารปนเปื้อนก็สามารถกำจัดออกได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
NF015-1 |
NF020-1 |
NF025-1 |
NF030-1 |
NF040-1 |
NF050-1 |
NF060-1 |
NF070-1 |
NF090-1 |
NF100-1 |
NF120-1 |
NF140-1 |
NF150-1 |
NF170-1 |
NF200-1 |
NF220-1 |
NF250-1 |
NF300-1 |
NF400-1 |
NF500-1 |
NF600-1 |
NF700-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหดตัว (ต่ำสุด) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลังหดตัว (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,643.61 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1.8 | 1.5 | ||
฿ 4,643.61 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 2.2 | 1.8 | ||
฿ 4,643.61 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.0 | 2.3 | ||
฿ 4,643.61 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | 3.6 | 2.8 | ||
฿ 4,643.61 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.4 | 3.3 | ||
฿ 5,329.77 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5.5 | 4.2 | ||
฿ 5,706.68 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6.5 | 5.0 | ||
฿ 6,460.49 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 17 วัน | 7.8 | 6.0 | ||
฿ 7,214.30 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 9.5 | 7.3 | ||
฿ 8,345.02 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 11.0 | 9.0 | ||
฿ 9,098.83 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 13 | 10.0 | ||
฿ 10,649.09 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 15 | 12.0 | ||
฿ 12,463.20 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 16.5 | 14.0 | ||
฿ 15,002.95 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 18.0 | 15.5 | ||
฿ 9,287.58 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 21.5 | 17.0 | ||
฿ 10,649.09 | JUN COVERING MATERIAL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 23.5 | 20.0 | ||
฿ 3,011.23 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.0 | 22.0 | |||
฿ 3,327.87 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34.0 | 26.0 | |||
฿ 3,822.15 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 44.0 | 34.0 | |||
฿ 4,837.55 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55.0 | 43 | |||
฿ 5,895.44 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 68.0 | 54.0 | |||
฿ 6,988.15 | JUN COVERING MATERIAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 78.0 | 66.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | สี | โปร่งแสง (สีธรรมชาติ) | ความยาวแถบมาตรฐาน(ม.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความทนไฟ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง