(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง มีระบบการไหลเวียนที่ดี ซ็อกเก็ตจะเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการสวมและถอดไว
[คุณสมบัติ]
·ข้อต่อคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษนี้พัฒนาขึ้นสำหรับสายยางพลาสติก
· กลไกที่เรียบง่าย สวมหรือถอดได้เร็วในรูปแบบวันทัช
·ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเมื่อสวมหรือถอด รับประกันความทนทานเป็นเลิศ เนื่องจากมีโอริงทำหน้าที่ซีลด้านข้างปลั๊กและวาล์วซ็อกเก็ต
·ขนาดกะทัดรัดและแข็งแรง มีระบบการไหลเวียนที่ดี
·ซ็อกเก็ตจะเปิด/ปิดโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการสวมและถอดไว
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์ทุกประเภท และเครื่องมือสำหรับสวมหรือถอดท่อ
รหัสสินค้า |
---|
MMS-F1/4 |
MMS-F1/8 |
MMS-M1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อ | S (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.29 | JUN COUPLING/ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เกลียวตัวเมียเกลียว | 16 | Rc1/4 | ||
฿ 494.17 ฿ 275.20 | COUPLING/ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวตัวเมียเกลียว | 12 | Rc1/8 | ||
฿ 481.77 | JUN COUPLING/ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | ชนิดเกลียว | 12 | R1/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | วัสดุ ของ โอริง | ยาง ฟลูออรีน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | :: 0.88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง