1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อไฮบริด Junron (ท่อโพลีเมอร์ฟลูออไรด์ชั้นใน), Junron AP1

ท่อไฮบริด Junron (ท่อโพลีเมอร์ฟลูออไรด์ชั้นใน), Junron AP1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,561.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างสองชั้นทำให้มีความยืดหยุ่น ทนต่อการหักงอ และทนต่อการสึกหรอในระดับที่สูงขึ้น โครงสร้างชั้นในโพลีเมอร์ฟลูออไรด์ให้ประสิทธิภาพในการขับสารเคมีเหลวที่เหนือกว่า ชั้นเลเยอร์ยึดติดอย่างเต็มที่เพราะถูกหล่อเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
AP1-0425-20
AP1-0425-100
AP1-0640-20
AP1-0640-100
AP1-0860-20
AP1-0860-100
AP1-1080-20
AP1-1080-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD (มม.) D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] สายยาง ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว ถอด มาตรฐาน
(ม.)

฿ 2,561.03

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4ถึง 42.5ถึง 31520

฿ 12,074.38

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 4ถึง 42.5ถึง 315100

฿ 3,507.87

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 6ถึง 64ถึง 42020

฿ 16,549.18

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6ถึง 64ถึง 420100

฿ 4,866.58

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 8ถึง 86ถึง 63520

฿ 23,045.50

JUN TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 8ถึง 86ถึง 635100

฿ 6,136.20

JUN TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 10ถึง 108ถึง 85020

฿ 31,562.38

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 10ถึง 108ถึง 850100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี สี น้ำนมสีขาว
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ลิเมอร์ ฟลูออโรเรซิ่น ในชั้นใน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 70